ASKM1/2SE

Modulo di accoppiamento

Codice prodotto: 580000

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie ASKM
Categoria 4, EN ISO 13849
Tensione di alimentazione UB 19 ... 31,6 V
Corrente assorbita da circuito AS-i 45 mA
Tipo AS-Interface Safety at Work
Funzione Processo
Profilo AS-i Slave sicuro
Indirizzo slave 1..31 programmabili, valore predefinito = 0
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i Max. 5 ms ms
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Dispositivi di sicurezza elettromeccanici collegabili Interruttori di sicurezza
Unità di comando per l'arresto di emergenza, a uno o due canali
Funzione Collegamento dell'interruttore di sicurezza
Contatti N.C. 1 e 2
Contatto N.C. 1
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Funzione Contatto N.C. 2
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Dimensioni (P x H x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PBT con 30% GF
Peso netto 71 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Fissaggio passante
Piastra di montaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Dispositivo programmatore APG-02
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67, Con piastra di montaggio ASKM1-MP
Classe di protezione II
Omologazioni AS‑i
TÜV Nord
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Esempi di connessione - pdf