ASM2E/1
Monitor di sicurezza AS-i
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | ASM2 | 
| Funzioni | Attivazione / disattivazione di moduli funzionali Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Connessioni logiche programmabili, FLIP-FLOP Connessioni logiche programmabili, ritardo inserzione/disinserzione Connessioni logiche programmabili, stati del sistema Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile Indicatore di stato a LED per comunicazione AS-Interface, OSSD, blocco di avvio/riavvio, modalità di protezione, errori Moduli di monitoraggio con filtro rimbalzo contatti Moduli di monitoraggio con monitoraggio contemporaneità contatti STOP 0 / STOP 1 Sblocco errori tramite AS-Interface Sostegno della tecnica A/B AS-Interface Tasto di servizio per sblocco manuale errori e sostituzione automatica apparecchi degli Slave AS-i sicuri Trasmissione dati di diagnostica tramite AS-Interface Uscita di segnalazione del sistema  | 
                                
| Numero di componenti funzionali configurabili | 48 pezzo(i) | 
| Numero connessioni logiche programmabili, OR (ingressi) | 6 pezzo(i) | 
| Numero connessioni logiche programmabili, AND (ingressi) | 6 pezzo(i) | 
| Funzione di muting | No | 
| Funzioni selezionabili per attuatore AS-i | Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo dinamico contattori (EDM) Sblocco errori dell'attuatore AS-i  | 
                                
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 9,1E-09 per ora | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Categoria | 4, EN ISO 13849 | 
| Categoria stop | 0 e 1, IEC/EN 60204-1 | 
| B10d con DC13 (carico induttivo) | 10.000.000 numero di cicli, ( I < 2 A, 24 V) | 
| B10d con AC15 (carico induttivo) | 100.000 numero di cicli, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) | 
| Numero di monitor di sicurezza per rete AS-Interface | 4 pezzo(i) | 
| Supplemento, numero di monitor di sicurezza | Con massimo 31 slave AS-Interface collegati | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità  | 
                                
| Numero segnale di interruzione AS-i sicuro | 1 pezzo(i) | 
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % | 
| Corrente assorbita, max. | 150 mA, Senza carico esterno | 
| Corrente assorbita da circuito AS-i | 45 mA | 
| Categoria di sovratensione | III, Per tensione di esercizio nominale 300 V CA secondo VDE 0110 parte 1 | 
| Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio | 
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale | 
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 1 pezzo(i) | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione tip. | 22 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Tempo di reazione del sistema | 40 ms | 
| Tempo di inizializzazione | 10 ms | 
| Tipo | AS-Interface Safety at Work, RS 232 | 
| Funzione | Processo | 
| Profilo AS-i | Monitor 7.F | 
| Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 | 
| Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms | 
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia AS-i Segnale IN Segnale OUT  | 
                                
| Tipo di collegamento | Morsetto | 
| Tipo di morsetto | Morsetto a vite | 
| Numero di poli | 14 poli | 
| Funzione | Interfaccia di configurazione | 
| Tipo di collegamento | RJ45 | 
| Designazione sul dispositivo | CONFIG | 
| Sezioni di collegamento | 1 x 0,2 a 2,5 mm², filo 1 x 0,2 a 2,5 mm², trefolo 1 x 0,25 a 1 mm², trefolo con puntalino 1 x 0,25 a 2,5 mm², trefolo con puntalino 2 x 0,2 a 1,0 mm², filo 2 x 0,2 a 1,5 mm², trefolo 2 x 0,5 a 1,5 mm², trefolo con puntalino doppio (twin)  | 
                                
| Dimensioni (P x H x L) | 45 mm x 105 mm x 120 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica | 
| Alloggiamento in plastica | PA 66 | 
| Peso netto | 420 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Nero | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio a scatto | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Software  | 
                                
| Elementi di controllo | Software PC Tasti di comando  | 
                                
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 20, Idoneo solo per l'impiego in quadri elettrici/sale operative con il grado di protezione minimo IP 54. | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | AS‑i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US  | 
                                
| Brevetti USA | US 6,285,096 B | 
| Voce tariffaria doganale | 85371098 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27242604 | 
| ECLASS 8.0 | 27242604 | 
| ECLASS 9.0 | 27242604 | 
| ECLASS 10.0 | 27242604 | 
| ECLASS 11.0 | 27242604 | 
| ECLASS 12.0 | 27242604 | 
| ETIM 5.0 | EC001449 | 
| ETIM 6.0 | EC001449 | 
| ETIM 7.0 | EC001449 | 
| ETIM 8.0 | EC001449 |