BCB G30 H47 L040
Nastro a codici a barre
| Tipo | Nastro standard |
| Idoneo per | Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 8 Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i Sistema di posizionamento a codice a barre serie FBPS 600i |
| Dimensione (H x L) | 47 mm x 40.000 mm |
| Dimensioni di reticolo | 30 mm |
| Peso netto | 425 g |
| Caratteristiche meccaniche | Antigraffio Indelebile Resistente ai raggi UV Resistente all'umidità Resistenza condizionale a sostanze chimiche |
| Adesivo | Colla acrilica |
| Forza dell'adesivo | 0,1 mm |
| Metodo di produzione | Stampa digitale |
| Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h) | Benzina solvente Eptano Gasolio |
| Indurimento | 72 h |
| Protezione della superficie | Poliestere, opaco |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 120 °C |
| Temperatura di lavorazione | 0 ... 45 °C |
| Temperatura di lavorazione consigliata | 10 ... 25 °C |
| Resistenza | Luce UV Nebbia salina (150 h/5 %) Umidità |
| Proprietà di base | Asciutto Liscio Pulito Senza grasso |
| Voce tariffaria doganale | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |