BCL 21 S B 302
Lettore di codici a barre stazionario
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
| Serie | BCL 2x |
| Funzioni | AutoConfig Confronto codice di riferimento Dispositivo di comando porta di lettura I/O Indicatore a LED Lettura multipla / MultiScan Modalità di regolazione |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code |
| Velocità di tasteggio, tipica | 800 scans/s |
| Codici a barre per porta di lettura, numero max. | 63 pezzo(i) |
| Distanza di lettura | 50 ... 220 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Blu |
| Lunghezza d'onda | 405 nm |
| Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Grandezza del modulo | 0,165 ... 0,5 mm |
| Tecnica di lettura | Scanner a linee |
| Velocità di tasteggio | 800 scans/s |
| Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante |
| Uscita del raggio di luce | Frontale |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Corrente assorbita, max. | 310 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione, max. | 700 mA |
| Tipo | RS 485 |
| Funzione | Processo |
| Protocollo di trasmissione | Regolabile |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Assistenza |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Lunghezza cavo | 800 mm |
| Numero di poli | 15 poli |
| Tipo | male |
| Tipo | male |
| Numero di poli | 15 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 68 mm x 82 mm x 28 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 220 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 2 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 54 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2, -3 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0 | 27280102 |
| ECLASS 9.0 | 27280102 |
| ECLASS 10.0 | 27280102 |
| ECLASS 11.0 | 27280102 |
| ECLASS 12.0 | 27280102 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |