BCL 34 S L 100 H

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50101903

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
BCL 304i SL 100
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo: 50116352
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Grandezza del modulo, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funzioni: AutoConfig
Codice articolo: 50116352

Tempo di consegna ca. 18 giorni lavorativi
BCL 304i SL 100 D H
Lettore di codici a barre stazionario
Codice articolo: 50116350
  • Serie: BCL 300i
  • Interfaccia: PROFIBUS DP
  • Grandezza del modulo, max.: 0,35 ... 0,8 mm
  • Funzioni: AutoConfig
Codice articolo: 50116350

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie BCL 3x
Funzioni AutoControl
AutoReflAct
Confronto codice di riferimento
Dispositivo di comando porta di lettura
I/O
Lettura multipla / MultiScan
Riscaldamento
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
UPC
Velocità di tasteggio, tipica 800 scans/s
Distanza di lettura 150 ... 650 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 650 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Grandezza del modulo 0,35 ... 0,8 mm
Tecnica di lettura Scanner a linee
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore
Uscita del raggio di luce Laterale con un angolo di 100°
Tensione di alimentazione UB 22 ... 26 V, CC
Potenza assorbita, max. 30 W
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tipo PROFIBUS DP
Funzione Processo
Classificazione V0
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Tipo male
Numero di poli 15 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 90 mm x 120 mm x 52 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 480 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Avvitabile
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -35 ... 30 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
Progetto d'esempio - Siemens SIMATIC S7 - zip
File GSD - Firmware from V0117 to V0119 - zip
File GSD - Firmware from V0120 to V0122 - zip
File GSD - Firmware from V0123 - zip
File GSD - Firmware to V0116 - zip
File GSD - Firmware to V0202 - zip
Software di configurazione - V406 with Docs - zip
Software di configurazione - V0405 RC04 - zip
Application Note - pdf
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf