BT 66
Ausilio di allineamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | LS 66 Sensori della serie 713 |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato |
| Modello di elemento di fissaggio | Angolo ad L |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio passante |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Rigido |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273692 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |