BTS 0500M-W

Supporto

Codice prodotto: 50141573

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Contiene 4 dischi A4, zincato
4 viti a testa cilindrica M4 x 35
Idoneo per il gruppo di prodotti Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per BCL 500i Sx 102
BCL 600i Sx 102
Dimensioni (P x H x L) 107 mm x 58 mm x 90 mm
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo Acciaio inox, anodizzato
Alluminio
Colore dell'alloggiamento Argento
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Fori 4 x Ø 5,5 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Inclinabile a 30°
Orientabile di 360°
Regolabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Metallo
Smorzamento delle vibrazioni
Voce tariffaria doganale 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip