BTU 053M.5F-D20-SS

Sistema di montaggio

Codice prodotto: 50116814

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Contiene 10
Idoneo per il gruppo di prodotti Sensori di commutazione, cubici
Idoneo per Sensori della serie 53
Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile V4A
Modello di elemento di fissaggio Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto Per barra tonda 20 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio Orientabile di 360°
Regolabile
Materiale dell'elemento di fissaggio Acciaio inox
Voce tariffaria doganale 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Scheda dati - pdf