CB-LDH-50000-12GF
Cavo di collegamento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti |
| Tipo di collegamento | Connettore Hirschmann (DIN 43651) |
| Grandezza della filettatura | N11 |
| Tipo | female |
| Numero di poli | 12 poli |
| Modello | Assiale |
| Connettore circolare, LED | No |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 12 pezzo(i) |
| Colore della guaina | Grigio |
| Schermato | Sì |
| Lunghezza cavo | 50.000 mm |
| Materiale della guaina | PVC |
| Idoneità per catena portacavi | No |
| Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -40 ... 80 °C |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |