CB-M12-10000S-8GF

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 429083

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
KD S-M12-8A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135129
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50135129

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 7 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato
Lunghezza cavo 10.000 mm
Materiale della guaina PUR
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -25 ... 80 °C
Omologazioni UL
c UL
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855