CPR14-1200H-i/T3

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68112642

Icon Icon Icon Icon Icon
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
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, host
Applicazione Protezione delle dita
Pacchetto di funzioni Iniziazione
Funzioni Cancellazione fissa e mobile
Controllo a 1 ciclo
Controllo a 2 cicli
Risoluzione ridotta
Segnali del fascio per misurazione posizione e altezza
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 1.200 mm
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
Corrente assorbita, max. 1.500 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 650 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 3,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1 V
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Tempo di risposta 28 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore Brad Harrison (serie MIN)
Grandezza della filettatura MIN series
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 7 poli
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Funzione Cascata Guest
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
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 3.500 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
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
Omologazioni c TÜV NRTL US
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
Software di diagnosi - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf