CPR14-600H-b/T3
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
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host |
| Applicazione | Protezione delle dita |
| Pacchetto di funzioni | Blanking |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Cancellazione fissa apprendibile Circuito di disinserzione addizionale a due canali Risoluzione ridotta, 1 raggio Risoluzione ridotta, 2 raggi |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Risoluzione | 14 mm |
| Altezza del campo protetto | 600 mm |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Corrente assorbita, max. | 160 mA, Senza carico esterno |
| Ripple residuo | -5 ... 5 % |
| Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 10 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
| Impedenza di ingresso | 1.200 Ω |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 23 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Carico di corrente max. | 650 mA |
| Induttanza di carico | 2.200.000 µH |
| Capacitanza di carico | 3,3 µF |
| Corrente residua, max. | 0,2 mA |
| Corrente residua tip. | 0,002 mA |
| Caduta di tensione | 1 V |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 60 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Commutante a 0 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Tempo di risposta | 15 ms |
| Ritardo reinserimento | 100 ms |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Connettore Brad Harrison (serie MIN) |
| Grandezza della filettatura | MIN series |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 7 poli |
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
| Funzione | Cascata Guest |
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
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 1.000 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Plastica |
| Peso netto | 1.900 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
| Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Interruttore Software |
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta SafetyKey |