CPR30-900H-b/A1
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | COMPACTplus |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host |
Applicazione | Protezione delle mani |
Pacchetto di funzioni | Blanking |
Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Cancellazione fissa apprendibile Cancellazione flottante apprendibile Circuito di disinserzione addizionale a due canali Risoluzione ridotta, 1 raggio Risoluzione ridotta, 2 raggi |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,26E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Risoluzione | 30 mm |
Altezza del campo protetto | 900 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
Corrente assorbita da circuito AS-i | 35 mA |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
Impedenza di ingresso | 1.200 Ω |
Funzione | Programmabile(i) |
Funzione | Programmabile(i) |
Funzione | Programmabile(i) |
Funzione | Programmabile(i) |
Funzione | Programmabile(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 60 mA |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
Tempo di risposta | 17 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Tipo | AS-Interface Safety at Work |
Funzione | Processo |
Profilo AS-i | Slave sicuro |
Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Interfaccia locale |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 8 poli |
Funzione | Cascata Guest |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 10 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 1.034 mm x 55 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Plastica |
Peso netto | 2.700 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Interruttore Software |
Elementi di controllo | Interruttore a slitta SafetyKey |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | AS‑i c TÜV NRTL US c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |