CPR300/4-mx/T4

Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza

Codice prodotto: 68704433

Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
MLD510-R4L
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66536300
  • Serie: MLD 500
  • Numero di raggi: 4 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
  • Lampada di muting integrata: No
Codice articolo: 66536300

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
KD S-M12-8A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135129
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50135129

Disponibile immediatamente

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50133887
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50133887

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MSI-MD-FB
Interfaccia di muting
Codice articolo: 549992
  • Riavvio: Automatico
  • Funzioni: Muting sequenziale a 2 sensori
  • Contatti: OSSD
Codice articolo: 549992

Tempo di consegna ca. 3 giorni lavorativi
BT-MSI-MD-FB-L
Supporto
Codice articolo: 427303
  • Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 427303

Disponibile immediatamente

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Ricevitore
Pacchetto di funzioni Muting
Funzioni 2 canali di trasmissione, selezionabili
Blocco di avvio/riavvio (RES)
Controllo contattori (EDM)
Modalità sblocco riavvio muting
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Uscita per lampada di muting
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento No
Lampada di muting integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Numero di raggi 4 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 300 mm
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
Corrente assorbita, max. 160 mA, Senza carico esterno
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Assegnazione Collegamento 2, pin 3
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 650 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 3,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Tempo di risposta 19 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 6 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 1
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X1
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 2
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X2
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 3
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X3
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 4
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X4
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamento lampada di muting esterna e del tasto di Start/Restart di muting
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X5
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.184 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 3.100 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
Software
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Via interfaccia di assistenza
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modello CAD 3D - CPR300/4-mx/T4 - zip
Macro EPLAN - zip
Software di diagnosi - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf