CPR50-600H-b/A1
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | COMPACTplus |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host |
| Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose |
| Pacchetto di funzioni | Blanking |
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Cancellazione fissa apprendibile Cancellazione flottante apprendibile Circuito di disinserzione addizionale a due canali Risoluzione ridotta, 1 raggio Risoluzione ridotta, 2 raggi |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,26E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Risoluzione | 50 mm |
| Altezza del campo protetto | 600 mm |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Corrente assorbita da circuito AS-i | 35 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
| Impedenza di ingresso | 1.200 Ω |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Funzione | Programmabile(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 60 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile |
| Tempo di risposta | 10 ms |
| Ritardo reinserimento | 100 ms |
| Tipo | AS-Interface Safety at Work |
| Funzione | Processo |
| Profilo AS-i | Slave sicuro |
| Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 |
| Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms |
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Interfaccia locale |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 8 poli |
| Funzione | Cascata Guest |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 8 poli |
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 10 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Plastica |
| Peso netto | 1.900 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
| Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Interruttore Software |
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta SafetyKey |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | AS‑i c TÜV NRTL US c UL US |
| Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |