CPR50-750H-b/A1
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | COMPACTplus | 
| Tipo di dispositivo | Ricevitore | 
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, host | 
| Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose  | 
                                
| Pacchetto di funzioni | Blanking | 
| Funzioni | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Cancellazione fissa apprendibile Cancellazione flottante apprendibile Circuito di disinserzione addizionale a due canali Risoluzione ridotta, 1 raggio Risoluzione ridotta, 2 raggi  | 
                                
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 2,26E-08 per ora | 
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 | 
| Categoria | 4, EN ISO 13849 | 
| Risoluzione | 50 mm | 
| Altezza del campo protetto | 750 mm | 
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione  | 
                                
| Tensione di alimentazione UB | 26,5 ... 31,6 V | 
| Corrente assorbita da circuito AS-i | 35 mA | 
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 5 pezzo(i) | 
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V | 
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V | 
| Tensione di commutazione tip. | 24 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Corrente di commutazione, max. | 20 mA | 
| Impedenza di ingresso | 1.200 Ω | 
| Funzione | Programmabile(i) | 
| Funzione | Programmabile(i) | 
| Funzione | Programmabile(i) | 
| Funzione | Programmabile(i) | 
| Funzione | Programmabile(i) | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V | 
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V | 
| Tensione di commutazione tip. | 24 V | 
| Tipo di tensione | CC | 
| Corrente di commutazione, max. | 60 mA | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V | 
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile | 
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP | 
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V | 
| Funzione | Uscita di segnalazione programmabile | 
| Tempo di risposta | 11 ms | 
| Ritardo reinserimento | 100 ms | 
| Tipo | AS-Interface Safety at Work | 
| Funzione | Processo | 
| Profilo AS-i | Slave sicuro | 
| Indirizzo slave | 1..31 programmabili, valore predefinito = 0 | 
| Tempo di ciclo secondo specifica AS-i | Max. 5 ms ms | 
| Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) | 
| Funzione | Interfaccia verso la macchina | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | male | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 5 poli | 
| Funzione | Interfaccia locale | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | female | 
| Materiale | Plastica | 
| Numero di poli | 8 poli | 
| Funzione | Cascata Guest | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | female | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 8 poli | 
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m | 
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 10 Ω | 
| Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 884 mm x 55 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Alloggiamento in metallo | Alluminio | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Materiale delle calotte terminali | Plastica | 
| Peso netto | 2.300 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 | 
| Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura | 
| Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED  | 
                                
| Numero di LED | 4 pezzo(i) | 
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Interruttore Software  | 
                                
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta SafetyKey  | 
                                
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C | 
| Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % | 
| Grado di protezione | IP 65 | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | AS‑i c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B  | 
                                
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 |