CPR500/2-mx/R2
Ricevitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
| Serie | COMPACTplus |
| Tipo di dispositivo | Ricevitore |
| Pacchetto di funzioni | Muting |
| Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) Modalità sblocco riavvio muting Muting temporale a 2 sensori Muting temporale a 4 sensori Uscita per lampada di muting |
| Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento | No |
| Lampada di muting integrata | No |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Numero di raggi | 2 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 500 mm |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Corrente assorbita, max. | 160 mA, Senza carico esterno |
| Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 10 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
| Impedenza di ingresso | 1.200 Ω |
| Assegnazione | Collegamento 2, pin 3 |
| Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
| Tipo di tensione | CA/CC |
| Carico di corrente max. | 3.000 mA |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Elemento di commutazione | Relè, Contatto N.A. |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
| Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
| Tensione di commutazione tip. | 24 V |
| Tipo di tensione | CC |
| Tempo di risposta | 34 ms |
| Ritardo reinserimento | 100 ms |
| Numero di collegamenti | 6 pezzo(i) |
| Funzione | Interfaccia verso la macchina |
| Tipo di collegamento | Connettore Hirschmann (DIN 43651) |
| Grandezza della filettatura | M26 |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 12 poli |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 1 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X1 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 2 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X2 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 3 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X3 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Ingresso locale sensore di muting 4 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X4 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Funzione | Collegamento lampada di muting esterna e del tasto di Start/Restart di muting |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Designazione sul dispositivo | X5 |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 5 poli |
| Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
| Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 10 Ω |
| Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale delle calotte terminali | Plastica |
| Peso netto | 1.900 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
| Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
| Numero di LED | 4 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Interruttore Software |
| Elementi di controllo | Interruttore a slitta Via interfaccia di assistenza |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 50 °C |
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
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |