CPRT600/2-mx/T3

Trasmettitore/ricevitore barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 68799432

Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
MLD510-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Portata, max.: 0,5 ... 6 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
Codice articolo: 66537200

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
MLD-M003
Specchio deflettore
Codice articolo: 66500200
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Distanza tra i raggi: 400 mm
Codice articolo: 66500200

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50133887
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50133887

Disponibile immediatamente

MSI-MD-FB
Interfaccia di muting
Codice articolo: 549992
  • Riavvio: Automatico
  • Funzioni: Muting sequenziale a 2 sensori
  • Contatti: OSSD
Codice articolo: 549992

Disponibile immediatamente

CB-M12-8GF
Connettore
Codice articolo: 429178
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
Codice articolo: 429178

Disponibile immediatamente

BT-MSI-MD-FB-L
Supporto
Codice articolo: 427303
  • Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 427303

Disponibile immediatamente

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Transceiver
Pacchetto di funzioni Muting
Funzioni Modalità sblocco riavvio muting
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Lampada di muting integrata No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0 ... 6,5 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 600 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro la sovratemperatura
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 160 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Assegnazione Collegamento 2, pin 3
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 650 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 3,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Tempo di risposta 20 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 6 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore Brad Harrison (serie MIN)
Grandezza della filettatura MIN series
Materiale Metallo
Numero di poli 7 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 1
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X1
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 2
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X2
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 3
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X3
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Ingresso locale sensore di muting 4
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X4
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Collegamento lampada di muting esterna e del tasto di Start/Restart di muting
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo X5
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 1.900 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Via interfaccia di assistenza
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modello CAD 3D - CPRT600/2-mx/T3 - zip
Macro EPLAN - zip
Software di diagnosi - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf