CPT14-225H/AP

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68102150

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, host
Applicazione Protezione delle dita
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,26E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 225 mm
Portata 0 ... 6 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Potenza media del diodo transmettitore 8,73 µW
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
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
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
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
Numero di poli 3 poli
Funzione Cascata Guest
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 1 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 10 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 359 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 900 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
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
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - CPT14-225H/AP - zip