CPT30-1650H/T4

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68316103

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, host
Applicazione Protezione delle mani
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 1.650 mm
Portata 0 ... 18 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Potenza media del diodo transmettitore 8,73 µW
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
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
Corrente assorbita, max. 75 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 2,5 V
Tensione di commutazione low max. 18,2 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 3.000 mA
Impedenza di ingresso 8.000 Ω
Funzione Ingresso segnale di test esterno
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione Cascata Guest
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 1 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.784 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 4.700 g
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
Modello CAD 3D - CPT30-1650H/T4 - zip