CPT90-1650/T2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
Serie | COMPACTplus |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
PFHD | 2,67E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Risoluzione | 90 mm |
Altezza del campo protetto | 1.650 mm |
Portata | 0 ... 18 m |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 880 nm |
Potenza media del diodo transmettitore | 8,73 µW |
Forma del segnale di emissione | Modulato |
Gruppo di LED | 1 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 75 mA, Senza carico esterno |
Ripple residuo | -5 ... 5 % |
Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 2,5 V |
Tensione di commutazione low max. | 18,2 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 3.000 mA |
Impedenza di ingresso | 8.000 Ω |
Funzione | Ingresso segnale di test esterno |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore Hirschmann (DIN 43651) |
Grandezza della filettatura | M26 |
Tipo | male |
Materiale | Plastica |
Numero di poli | 12 poli |
Sezione dei conduttori ammessa, tip. | 1 mm² |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 1.000 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 1.784 mm x 55 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Plastica |
Peso netto | 4.700 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Interruttore |
Elementi di controllo | Interruttore a slitta |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c TÜV NRTL US c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |