CR14-2100S

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 566121

Icon Icon Icon Icon Icon
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
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, Guest
Applicazione Protezione delle dita
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 2.100 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Tempo di risposta 46 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata host
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 250 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 5 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale PUR
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 2.184 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 5.900 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C