CR14-900S/MS

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 589189

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R14-900G
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68021109
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68021109

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC500T14-900G
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68020109
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 6 m
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 900 mm
Codice articolo: 68020109

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Software di diagnosi - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manuale utente - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf