Attenzione! Articolo non più disponibile.
CR30-1500M
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice prodotto:
565315
Articolo successivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLC520R20-1500H
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68012215
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
- Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T20-1500H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68010215
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 15 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo:
50137014
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Modello: Assiale, female
- Numero di poli: 5 pezzo(i)
- Lunghezza cavo: 15.000 mm
KD S-M12-8A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo:
50135130
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Modello: Assiale, female
- Numero di poli: 8 pezzo(i)
- Lunghezza cavo: 15.000 mm
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |