CR90-450M/M12

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 567954

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R90-450H
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68012904
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68012904

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC500T90-450H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68010904
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 90 mm
  • Altezza del campo protetto: 450 mm
Codice articolo: 68010904

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Software di diagnosi - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manuale utente - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf