CT30-150S

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 563301

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, Guest
Applicazione Protezione delle mani
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 150 mm
Portata 0 ... 18 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Potenza media del diodo transmettitore 8,73 µW
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata host
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 250 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 5 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale PUR
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 234 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 700 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B