DCR80M2/R2-S5

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50129208

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
DCR50M2/R2
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo: 50135000
  • Serie: DCR 50
  • Interfaccia: RS 232
  • Principio di commutazione: Transistor, NPN
  • Tipi di codice leggibili: Pharma Code
Codice articolo: 50135000

Disponibile immediatamente

Serie DCR 80
Modello speciale Modulo Scan Engine
Funzioni software Lettura di codici 1D
Lettura di codici 2D
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Data Matrix Code
EAN/UPC
GS1 Composite
GS1 Databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX Code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma Code
Planet
Postnet
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID Tags
Distanza di lettura 20 ... 300 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Grandezza del modulo 0,076 ... 0,5 mm
Tensione di alimentazione UB 3,3 ... 5,5 V, CC
Corrente assorbita, max. 350 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Tipo RS 232
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 9.600 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore Molex
Numero di poli 12 poli
Tipo male
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 39 mm x 27,4 mm x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 20 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Tipo di visualizzazione LED
Sommatore
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 10 ... 90 %
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf