DDLS 200/200.1-60-H-M12

Trasmissione ottica dati

Codice prodotto: 50106043

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
DDLS 508 200.3 L H
Trasmissione ottica dati
Codice articolo: 50132935
  • Serie: DDLS 500
  • Interfaccia: PROFINET IRT
  • Modello speciale: Funzionamento di assi ottici paralleli
  • Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
Codice articolo: 50132935

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie DDLS 200
Modello speciale Funzionamento di assi ottici paralleli
Nessun influsso di superfici riflettenti
Riscaldamento
Zona di lavoro 200 ... 200.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Frequenza di trasmissione F1
Angolo di apertura 1 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ethernet
Architettura Trasparente
Assegnazione dell'indirizzo Nessuno
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.245 g
Tipo di visualizzazione Grafico a barre
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma EN 60068-2-64
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Modello CAD 3D - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf