DDLS 200/200.2-60

Trasmissione ottica dati

Codice prodotto: 50040934

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
DDLS 508 200.4 L
Trasmissione ottica dati
Codice articolo: 50132930
  • Serie: DDLS 500
  • Interfaccia: PROFINET IRT
  • Modello speciale: Nessun influsso di superfici riflettenti
  • Zona di lavoro, max.: 100 ... 200.000 mm
Codice articolo: 50132930

Tempo di consegna ca. 15 giorni lavorativi
Serie DDLS 200
Modello speciale Funzionamento di assi ottici paralleli
Nessun influsso di superfici riflettenti
Zona di lavoro 200 ... 200.000 mm
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Frequenza di trasmissione F2
Angolo di apertura 1 °
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ethernet
Architettura Trasparente
Assegnazione dell'indirizzo Nessuno
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx
Funzione Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP , UDP
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Tipo di collegamento Morsetto
Pressacavo M16
Numero di poli 8 poli
Tipo di collegamento RJ45
Grandezza della filettatura M25
Dimensioni (P x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 1.245 g
Tipo di visualizzazione Grafico a barre
LED
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Procedimento di controllo del rumore secondo la norma EN 60068-2-64
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma EN 60068-2-6
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Voce tariffaria doganale 84718000
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
Modello CAD 3D - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf