DDLS 200/300.2-60-H-M12
Trasmissione ottica dati
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | DDLS 200 | 
| Modello speciale | Funzionamento di assi ottici paralleli Nessun influsso di superfici riflettenti Riscaldamento  | 
                                
| Zona di lavoro | 200 ... 300.000 mm | 
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso | 
| Frequenza di trasmissione | F2 | 
| Angolo di apertura | 1 ° | 
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC | 
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) | 
| Tipo | Ethernet | 
| Architettura | Trasparente | 
| Assegnazione dell'indirizzo | Nessuno | 
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx | 
| Funzione | Processo | 
| Funzionalità switch | Nessuno | 
| Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP | 
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | female | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica D | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | male | 
| Numero di poli | 5 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Dimensioni (P x H x L) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Peso netto | 1.245 g | 
| Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED  | 
                                
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 65 | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001  | 
                                
| Procedimento di controllo del rumore secondo la norma | EN 60068-2-64 | 
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma | EN 60068-2-6 | 
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29  | 
                                
| Voce tariffaria doganale | 84718000 | 
| ECLASS 8.0 | 19179090 | 
| ECLASS 9.0 | 19179090 | 
| ETIM 5.0 | EC000515 | 
| ETIM 6.0 | EC000515 |