EI30-M 058 CL

Informazioni sulla serie di encoder

Codice prodotto: 90000110

Su richiesta
Bestellhinweis "
Fate clic sul pulsante “Richiedi un’offerta” per richiedere il tipo di encoder che vi interessa.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip incrementale
Funktionsprinzip magnetico
Flanschdurchmesser Ø 58 mm
Flanschtyp Flangia di serraggio
Vollwelle/Hohlwelle Albero cavo
Wellendurchmesser Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10 mm
Versorgungsspannung 4,75 ... 30 VDC
Ausgangsschaltung HTL (TTL a 5 VDC)
HTL, inv. (TTL/RS422 compatibile a 5 VDC)
Impulszahl 1 … 16384 I/U