ER30-1050M

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 625310

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
MLC520R30-1050H
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68012310
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68012310

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC500T30-1050H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68010310
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 10 m
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.050 mm
Codice articolo: 68010310

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50137014
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 15.000 mm
Codice articolo: 50137014

Disponibile immediatamente

KD S-M12-8A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135130
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 15.000 mm
Codice articolo: 50135130

Disponibile immediatamente

CB-M12-5GF
Connettore
Codice articolo: 429175
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
Codice articolo: 429175

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf