ER30-150

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 624301

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
MLC502T30-150
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68008301
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 10 m
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
Codice articolo: 68008301

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC510R30-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68001301
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 30 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68001301

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
ECO-SD-Set
Cavo adattatore
Codice articolo: 425044
  • Tipo di collegamento: Connettore circolare
  • Collegamento 01, collegamento: Connettore circolare
  • Tipo di collegamento: Connettore circolare
  • Lunghezza cavo: 400 mm
Codice articolo: 425044

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf