ER33-450

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 629219

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
MLC502T20-450
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68008204
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 15 m
  • Risoluzione: 20 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Codice articolo: 68008204

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MLC510R20-450
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68001204
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 20 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Codice articolo: 68001204

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
ECO-SD-Set
Cavo adattatore
Codice articolo: 425044
  • Tipo di collegamento: Connettore circolare
  • Collegamento 01, collegamento: Connettore circolare
  • Tipo di collegamento: Connettore circolare
  • Lunghezza cavo: 400 mm
Codice articolo: 425044

Disponibile immediatamente

Voce tariffaria doganale 85365019
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf