ER55-750S

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 626507

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R40-750G
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68021407
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 40 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
  • Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Codice articolo: 68021407

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MLC500T40-750G
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68020407
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 40 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Codice articolo: 68020407

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf