FBA-V1-Q94-R
Lampada
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | FBA |
| Tipo di segnalazione | Ottico |
| Intensità luminosa | 30 cd |
| Durata | Ca. 50.000h |
| Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Corrente assorbita, max. | 110 mA |
| Tipo di collegamento | Morsetto |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Peso netto | 230 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile |
| Tipo di illuminazione | LED/24V |
| Rappresentazione del segnale | Luce permanente o lampeggiante |
| Colore calotta | Rosso |
| Frequenza di lampeggio/flash | 1 Hz |
| Angolo di emissione | 180° |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 66 |
| Omologazioni | c UL US |
| Resistenza agli urti | IK09 (EN 50295:98) |
| Voce tariffaria doganale | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |