GF-LB-SI-405-IQ
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | GF |
| Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
| Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
| Campo di applicazione | Resistente a oli e sostanze chimiche |
| Modello speciale | Resistente al calore |
| Portata di esercizio | , Portata assicurata |
| Angolo di apertura | 65 ° |
| Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
| Nucleo della fibra | Disposizione mista delle fibre Nucleo a fibre multiple |
| Materiale nucleo delle fibre | Vetro |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Materiale della testa | Acciaio inox |
| Tipo | Fibre ottiche in vetro (GF) |
| Lunghezza delle fibre | 500 mm |
| Materiale guaina della fibra | Silicone |
| Fissaggio del tastatore | Ø 4 mm |
| Raggio di curvatura minimo (statico) | R40 |
| Raggio di curvatura minimo (mobile) | R40 |
| Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 10 mm |
| Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
| Posa | Standard |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 180 °C |
| Voce tariffaria doganale | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |