GSU 06/24D-2,200-S12

Sensore a forcella ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50108819

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
GSU 06/24D-2
Sensore a forcella ad ultrasuoni
Codice articolo: 50040192
  • Serie: 6
  • Principio fisico: Ultrasuoni
  • Profondità: 48 mm
  • Apertura: 2,5 mm
Codice articolo: 50040192

Disponibile immediatamente

GSU 06/24-2
Sensore a forcella ad ultrasuoni
Codice articolo: 50040191
  • Serie: 6
  • Principio fisico: Ultrasuoni
  • Profondità: 48 mm
  • Apertura: 2,5 mm
Codice articolo: 50040191

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Serie 6
Principio fisico Ultrasuoni
Applicazione Riconoscimento di etichette non trasparenti
Riconoscimento di etichette trasparenti
Larghezza etichetta, min. 10 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Trasparente e non trasparente
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Impedenza di ingresso 10.000 Ω
Stato di commutazione active high
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Segnale di commutazione sull'etichetta
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Segnale di commutazione sull'etichetta
Tempo di risposta 0,3 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Velocità nastro max. durante l'apprendimento 50 m/min
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Forcella
Apertura 2,5 mm
Profondità 48 mm
Dimensioni (P x H x L) 16,5 mm x 40 mm x 78 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 150 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento 5 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 62
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Brevetti USA US 6,314,054 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf