GSU 712/22,100-MIFI4

Sensore a forcella ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50108699

Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
KD U-M12-5A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50132079
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50132079

Disponibile immediatamente

DB 18 UP.1-25,2500
Sensore ad ultrasuoni
Codice articolo: 50108998
  • Serie: 18
  • Principio fisico: Ultrasuoni
  • Forma costruttiva: Cilindrica
Codice articolo: 50108998

Disponibile immediatamente

VDB 12B/6N
Amplificatore controllo doppio foglio
Codice articolo: 50104402
  • Serie: 12
  • Applicazione: Controllo doppio foglio
  • Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
  • Principio fisico: Ultrasuoni
Codice articolo: 50104402

Disponibile immediatamente

Serie 712
Principio fisico Ultrasuoni
Applicazione Controllo doppio foglio
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Funzione Foglio singolo riconosciuto, o ≥ 1 foglio
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Funzione Foglio doppio riconosciuto, o ≥ 2 fogli
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tipo di collegamento AMP
Lunghezza cavo 100 mm
Forma costruttiva Forcella
Apertura 13 mm
Profondità 166 mm
Dimensioni (P x H x L) 20 mm x 49 mm x 183 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 100 g
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Grado di protezione IP 40
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Modello CAD 3D - zip
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf
Scheda dati - pdf