Housing BCL 300i V2A
Alloggiamento di protezione
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Idoneo per | Lettore di codici a barre serie BCL 3xxi, specchio deflettori |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
| Alloggiamento in acciaio inossidabile | V2A |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 2.200 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Barra tonda 20 mm |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Voce tariffaria doganale | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |