HRTL 3B/66,200-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 3B | 
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo | 
| Applicazione | Riconoscimento di parti piccole | 
| Portata di esercizio | Portata assicurata | 
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0,015 ... 0,4 m | 
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,015 ... 0,25 m | 
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,015 ... 0,17 m | 
| Portata limite | 0,015 ... 0,4 m | 
| Portata limite | Portata tipica | 
| Percorso del raggio | Collimato | 
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso | 
| Lunghezza d'onda | 650 nm | 
| Classe laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 | 
| Laser, media durata | 50.000 h | 
| Forma del segnale di emissione | Pulsante | 
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm [0 mm] | 
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità  | 
                                
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Corrente assorbita, max. | 20 mA | 
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) | 
| Frequenza di commutazione | 2.000 Hz | 
| Tempo di risposta | 0,25 ms | 
| Tempo di inizializzazione | 300 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT  | 
                                
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare | 
| Lunghezza cavo | 200 mm | 
| Materiale della guaina | PUR | 
| Colore del cavo | Nero | 
| Sezione del conduttore | 0,2 mm² | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Tipo | male | 
| Materiale | Metallo | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica | 
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Peso netto | 20 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 | 
| Classe di protezione | III | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 |