HRTR 3B/2.7-V
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Serie | 3B |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
Applicazione | Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate Rilevamento di oggetti trasparenti |
Modello speciale | Ottica a V |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata di esercizio, bianco 90% | 0,015 ... 0,2 m |
Portata di esercizio, grigio 18% | 0,015 ... 0,18 m |
Portata di esercizio, nero 6% | 0,015 ... 0,13 m |
Portata limite | 0,015 ... 0,2 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Divergente |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Lunghezza d'onda | 620 nm |
Gruppo di LED | 2 |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Frontale angolo di 11° |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 1.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Potenziometro multigiro |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |