HRTR 3B/66-V

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50114766

Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT3C.V/2N
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50136245
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50136245

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
HT3C.V/4P
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50129388
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,015 ... 0,15 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50129388

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Applicazione Riconoscimento di superfici altamente lucide o lucidate
Rilevamento di oggetti trasparenti
Modello speciale Ottica a V
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,015 ... 0,2 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,015 ... 0,18 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,015 ... 0,13 m
Portata limite 0,015 ... 0,2 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 2
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Frontale angolo di 11°
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 15 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf