HRTU 418M/V-3010-1000-S12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
| Serie | 418 | 
| Contiene | 2 dadi di montaggio M18 | 
| Frequenza ultrasuoni | 400 kHz | 
| Direzione di emissione | Frontale | 
| Angolo di apertura | 6 ° | 
| Campo di misura | 150 ... 1.000 mm | 
| Risoluzione | 1,0 mm | 
| Precisione | -2,5 ... 2,5 % | 
| Valore di riferimento precisione | Valore finale | 
| Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC | 
| Ripple residuo | 10 % | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 60 mA | 
| Isteresi di commutazione | 10 mm | 
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) | 
| Resistenza di carico | 0 ... 300 Ω | 
| Curva caratteristica | Crescente | 
| Tipo | Corrente | 
| Frequenza di commutazione | 4 Hz | 
| Tempo di risposta | 120 ms | 
| Tempo di inizializzazione | 280 ms | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M12 | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Forma costruttiva | Cilindrica | 
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 104 mm | 
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo | 
| Peso netto | 50 g | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C | 
| Grado di protezione | IP 67 | 
| Classe di protezione | III | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270804 | 
| ECLASS 9.0 | 27270804 | 
| ETIM 5.0 | EC001846 | 
| ETIM 6.0 | EC001846 |