HRTU 418M/V-5010-300-S12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
| Serie | 418 |
| Contiene | 2 dadi di montaggio M18 |
| Frequenza ultrasuoni | 400 kHz |
| Direzione di emissione | Frontale |
| Angolo di apertura | 6 ° |
| Campo di misura | 50 ... 300 mm |
| Risoluzione | 1,0 mm |
| Precisione | -2,5 ... 2,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Valore finale |
| Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 10 % |
| Corrente a vuoto | 0 ... 60 mA |
| Isteresi di commutazione | 10 mm |
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
| Resistenza di carico | 0 ... 300 Ω |
| Curva caratteristica | Crescente |
| Tipo | Corrente |
| Frequenza di commutazione | 5 Hz |
| Tempo di risposta | 100 ms |
| Tempo di inizializzazione | 280 ms |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 4 poli |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 104 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 50 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |