HRTU 418WM/P-5220-400-S12
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
| Serie | 418 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Portata di esercizio | 0,025 ... 0,4 m |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Frequenza ultrasuoni | 300 kHz |
| Andamento lobo acustico | Standard |
| Direzione di emissione | Rinvio a 90° |
| Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | di UB |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Contatto N.A. |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | contatto N.C./contatto N.A. |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz |
| Tempo di risposta | 50 ms |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 18 mm x 69,5 mm |
| Grandezza della filettatura | M18 x 1 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Ottone nichelato |
| Peso netto | 70 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |