IGSU 14C/6D.3-S12
Sensore a forcella ad ultrasuoni
Serie | 14 |
Principio fisico | Ultrasuoni |
Applicazione | Riconoscimento di etichette non trasparenti Riconoscimento di etichette trasparenti |
Larghezza etichetta, min. | 10 mm |
Spazio tra le etichette, min. | 2 mm |
Materiale | Trasparente e non trasparente |
Modello speciale | Uscita di warning |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 40 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di apprendimento |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
Impedenza di ingresso | 15.000 Ω |
Stato di commutazione active | high |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Capacitanza di carico | 0,5 µF |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Segnale di commutazione sull'etichetta, commutabile |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante a 0 V |
Frequenza di commutazione | 2.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,2 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Velocità nastro max. durante l'apprendimento | 50 m/min |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Uscita connettore | Orizzontale (parallelo al percorso del nastro) |
Forma costruttiva | Forcella |
Apertura | 4 mm |
Profondità | 68,5 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 21 mm x 48,2 mm x 101 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Peso netto | 160 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 3 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Brevetti USA | US 6,314,054 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272890 |
ECLASS 9.0 | 27272890 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |