IPRK 92/4.8 S
Fotocellula a riflessione polarizzata
| Serie | 92 |
| Principio di funzionamento | Principio di riflessione |
| Modello speciale | Uscita di warning |
| Portata di esercizio | 0,2 ... 8,5 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0,2 ... 12,5 m (portata tipica) |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Lunghezza d'onda | 660 nm |
| Gruppo di LED | 1 |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di attivazione |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Commutante a UB |
| Funzione | Uscita di warning |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tempo di inizializzazione | 100 ms |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore normalizzato |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 6 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 80 mm x 42,2 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 140 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | I |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |