IRKR 95/44-250 L

Fotocellula a tasteggio energetica

Codice prodotto: 50025612

Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
FRKR 95/44-350 L
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50034514
  • Serie: 95
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,35 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50034514

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Serie 95
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Modello speciale Uscita di warning
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,01 ... 0,25 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,015 ... 0,19 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,02 ... 0,16 m
Portata limite, bianco 90% 0,01 ... 0,4 m
Portata limite, grigio 18% 0,015 ... 0,25 m
Portata limite, nero 6% 0,02 ... 0,18 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 1
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 35 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 3 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante senza luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a UB
Funzione Uscita di warning
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 90 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf