ISS 244PP/44-20E-S12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50114217

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
ISS 244PP.1/44-20E-S12
Sensore induttivo
Codice articolo: 50133520
  • Serie: 244
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo. Portata limite tipica Sn: 20 mm
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50133520

Disponibile immediatamente

Serie 244
Portata limite tipica Sn 20 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 16,2 mm
Modello speciale Antivalente
MTTF 1.230 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Isteresi di commutazione 5 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2 V
Corrente residua, max. 0,5 mA
Caduta di tensione 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A. – Antivalente
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C. – Antivalente
Frequenza di commutazione 150 Hz
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 40 mm x 67 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale della superficie attiva Plastica, Poliammide (PA 66)
Peso netto 140 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di misura a norma 60 x 60 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,33
Acciaio inox 0,74
Rame 0,3
Ottone 0,38
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf